(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.0 mpa
· วัสดุ - โลหะผสม
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:3-Way
·กว้าง x ลึก x สูง:96 × 19 × 97
ชนิด | แยก | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | สาขาชายและหญิง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิด | 20 แบบ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อัลลอย |
JAN Code | 4518340708273 | ความดันขณะใช้งาน | 1.5 MPa | จำนวนแยก/ การเชื่อมต่อ | 3 |
ขนาด | 96(W)×19(D)×97(H)mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140DM-3 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ข้อต่อ (ประเภท 20)EA140DM-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง