(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.5 mpa
·สำหรับอากาศ
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
· มิติ สกรู:NPT 3/8
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | NPT (เกลียว ทรงเรียว ท่อเหล็ก อเมริกัน) | ชนิด | 20 แบบ |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภท เกลียวนอก | เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 3/8 |
JAN Code | 4518340470460 | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับลม | ความดันขณะใช้งาน | 1.5 MPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140DB-23 ในชุด ปลั๊ก เกลียว เกลียวนอก สำหรับ เครื่องมือ ลม (ชนิด 20) ผลิตในสหรัฐอเมริกาEA140DB-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง