(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]·สามารถใช้เป็น ตัวปรับแรงดันลม อัตราการไหล ของอากาศสำหรับ เครื่องมือ ลม ฯลฯ
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | R (เกลียวนอกแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) |
ชนิด | 20 แบบ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบ โครเมี่ยม ), ทองเหลือง | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ประเภท เกลียวนอก |
เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1/4 | JAN Code | 4548745758696 | รายละเอียดจำเพาะ | มีการปรับอัตราการไหล |
ความยาวโดยรวม | 50.5mm | น้ำหนัก | 62g | ความดันขณะใช้งาน | 1.0 MPa |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140CS-21 ในชุด ข้อต่อ (สำหรับอากาศปลั๊ก เกลียว เกลียวนอก )EA140CS-21
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง