1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายฉีดแรงดันสูงสำหรับไฮดรอลิก (7.0 MPa) EA125TA-10A

HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC

สายฉีดแรงดันสูงสำหรับไฮดรอลิก (7.0 MPa) EA125TA-10A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,554.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ยางชั้นใน: ยางสังเคราะห์ชนิดทนน้ำมัน, ชั้นเสริมความแข็งแรง: ลวดเหล็กกล้าแข็ง, ยางชั้นนอก: ยางสังเคราะห์ชนิดทนน้ำมันและอากาศ
· ของไหลที่ใช้ได้ - น้ำมันไฮดรอลิคจากแร่ทั่วไป
· แรงดันปกติ - 7.0 MPa
· ช่วงอุณหภูมิ: -40 ถึง 100 °C
· สายฉีดแรงดันสูง ยืดหยุ่น เรียวบาง ติดตั้งง่ายในที่แคบ สำหรับอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิก และระบบงานท่อสำหรับเครื่องจักรกลก่อสร้าง เครื่องมือกล ยานยนต์พิเศษ และอื่นๆ
· ความยาว...1,000
· ID: 6.3
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก...11.5 รัศมีต่ำสุด...40

รหัสสินค้า
EA125TA-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,554.47

HIGH-PRESSURE HOSE HYDRAULIC 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125TA-10A ในชุด สายฉีดแรงดันสูงสำหรับไฮดรอลิก (7.0 MPa) EA125TA-10A