1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ทนต่อแรงดัน สูง]สายยาง ไนล่อนEA125ND-10

NYLON TUBE

[ทนต่อแรงดัน สูง]สายยาง ไนล่อนEA125ND-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,120.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ไนล่อน ทนต่อแรงดัน สูง
· อุณหภูมิใช้งาน:-20 ถึง 70 ℃
· แรงดันใช้งานสูงสุด (23 ℃)
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ น้ำมัน
·ความ ตัวต้านทาน ความร้อนความเย็น ความดัน สึกหรอและการดัดงอ
·สี - นมขาว
· OD x ID (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 x 7.5
· ความยาว:10 ม
· ความดัน สูงสุด (mpa):2.6

รหัสสินค้า
EA125ND-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,120.05

NYLON TUBE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 7.5
วัสดุ ไนล่อน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ
สี น้ำนมสีขาว วัสดุ:ไนล่อน ไนล่อน นุ่ม JAN Code 4548745314007
รายละเอียดจำเพาะ ต้านทานความเมื่อยล้าดัด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125ND-10 ในชุด [ทนต่อแรงดัน สูง]สายยาง ไนล่อนEA125ND-10