1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[PFA]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FH-4

FLUORORESIN TUBE

[PFA]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FH-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฟลูออโรเรซิ่น (PFA)
· อุณหภูมิใช้งาน:-65 ℃ถึง 180 ℃
·สี - กึ่งโปร่งใส
· ความดัน ใช้งานสูงสุด (23 ℃)
· ทนต่อสภาวะอากาศ และไม่ติดไฟ
·ไม่ใช้งานกับสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่
·แทบจะไม่ยึดติดกับ วัสดุ ส่วนใหญ่และแม้ว่าจะยึดติด แต่ก็สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย
· OD x ID:4 x 2 มม
· ความยาว:3 ม
· ความดัน สูงสุด (mpa):2.4

รหัสสินค้า
EA125FH-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 896.49

FLUORORESIN TUBE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 2
วัสดุ ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทนสภาพอากาศ สี อื่น ๆ
JAN Code 4548745313253 รายละเอียด วัสดุ PFA รายละเอียดจำเพาะ ไม่ติดไฟ
อุณหภูมิขณะใช้งาน -65 ถึง 180°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125FH-4 ในชุด [PFA]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FH-4