(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวสกรูไม่บี้
คงความเข้ากันได้กับสกรูหัวแฉกแบบทั่วไป พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการส่งแรงบิด ทำให้ขันสกรูได้แน่นโดยออกแรงน้อยลง
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันแคมยื่นออกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
TN-S-N-M3.0-6L |
TN-S-N-M3.0-8L |
TN-S-N-M3.0-10L |
TN-S-N-M3.0-16L |
TN-S-N-M4.0-8L |
TN-S-N-M4.0-12L |
TN-S-N-M4.0-16L |
TN-S-N-M5.0-10L |
TN-S-N-M5.0-16L |
TN-S-N-M5.0-25L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.45 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 46.45 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 46.45 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 46.45 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 54.19 | SCREW | 50 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 54.19 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 54.19 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 61.94 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 61.94 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 61.94 | SCREW | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | หัว ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง