1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู Totsupura สำหรับงานละเอียด (บางและแบน)

สกรู Totsupura สำหรับงานละเอียด (บางและแบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวสกรูไม่บี้
[คุณสมบัติ]
· นอกจากจะคงความเข้ากันได้กับสกรูหัวแฉกแบบทั่วไปแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งแรงบิด ทำให้ขันสกรูได้แน่นโดยออกแรงน้อยลง เหมาะสำหรับจักรกลอัตโนมัติ
· ป้องกันไม่ให้สกรูหลุดออกมา และลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังช่วยให้สภาพแวดล้อมการทำงานสะดวกสบาย โดยลดความวิตกกังวลว่าสกรูอาจไม่สามารถทนต่อการขันแน่นและร่องอาจหลุดออกได้
· ลดการสึกหรอของดอกสว่านและยืดอายุการใช้งาน พร้อมกับสร้างมาตรฐานการเปลี่ยนทดแทนตามระยะเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
· ดอกสว่านและสกรูมีความพอดีอย่างยิ่ง ซึ่งป้องกันไม่ให้สกรูหลุดออกหรือหลุดจากปลายดอกสว่าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ในช่วงเวลาของการรีไซเคิลและบำรุงรักษาสินค้า สกรูหัวแฉกแบบทั่วไปจะถอดออกได้ยาก แต่สกรูนี้สามารถติดตั้ง/ถอดออกได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

รหัสสินค้า
TN-S-U-M1.7-3L
TN-S-U-M2.0-3L
TN-S-U-M2.0-5L
TN-S-U-M2.0-8L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 14.24

SCREW 50 ชิ้น 5 วัน 101.730.35

฿ 46.45

SCREW 50 ชิ้น 31 วัน 10230.4

฿ 46.45

SCREW 50 ชิ้น 31 วัน 10250.4

฿ 46.45

SCREW 50 ชิ้น 31 วัน 10280.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ผูก รูปทรง รูติดตั้ง หัว ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ สเตนเลส ชนิดสกรู เต็ม เกลียว