1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวไม่ตลอด) (สินค้านำเข้า)

โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวไม่ตลอด) (สินค้านำเข้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 8/10/12/14/16/20/22/24/30/36/42
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / เคลือบผิวแบบ German Brown / การทำสีดำ / ป้องกันการคลายตัว (ล็อคเกลียว)

โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวไม่ตลอด) (สินค้านำเข้า)

ステンレス 六角ボルト(半ねじ)の外観

ภาพสินค้าโบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวไม่ตลอด)

*สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น

ステンレス 六角ボルト(半ねじ)の寸法図

Drawing ระบุขนาด

 

(หน่วย: มม.)

 

ขนาดเกลียว
(d)
พิตช์
(P)
kse
ขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อขนาดมาตรฐานค่าพิกัดความเผื่อประมาณ
M81.255.5±0.15130
-0.25
15
M101.57±0.21719.6
M121.758190
-0.35
21.9
M142.092225.4
M162.0102427.7
M202.5133034.6
M243.015360
-0.4
41.6
M364.023±0.25550
-0.45
63.5
รหัสสินค้า
HXNLWH-SUS-M10-210
HXNLWH-SUS-M10-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 244.00

FASTENING 1 ชิ้น 32 วัน 10210

฿ 299.00

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 10 วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)