(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 5/16, 3/8, 1/2
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
ค่ากำหนดของเกลียว (d) | พิตช์ | s | k |
---|---|---|---|
5/16 | 18 | 14 | 5.5 |
3/8 | 16 | 17 | 7.0 |
1/2 | 12 | 21 | 9 |
ความยาว L (มม.) | 16 | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว) | 3/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNLWH-SUS-W3/8-16 ในชุด โบลท์หัวหกเหลี่ยมสแตนเลส (เกลียวตลอด) (มาตรฐานวิตเวอร์ต) (สินค้านำเข้า)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง