(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· เหมาะสำหรับการใช้งานกับอาหารในรูปแบบต่าง ๆ
· น้ำหนักเบาและบาง มีลักษณะพื้นผิวหลากหลาย และขนาดมีความเสถียร
· เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหารแห่งญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวง MHLW ของญี่ปุ่น หมายเลข 370)
รหัสสินค้า |
---|
E2/1 U0/U2 SMT-HW-HACCP-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E2/1 U0/U2 SMT-HW-HACCP-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E2/1 U0/U8 LG-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E2/1 U0/U8 LG-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E3/1 U0/U0 PS-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E3/1 U0/U0 PS-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E4/2 U0/U0-FT-FDA [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E4/2 U0/U0-FT-FDA [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E8/2 0/U10 S/LG-G [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E8/2 0/U10 S/LG-G [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค สายพาน | สี พื้นผิว | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปก พื้นผิว | จำนวนชั้น | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) | ความตึง ที่เสถียรที่ส่วนขยาย 1% [ ค่า SD] (ประมาณความกว้าง N / mm) | ความหนาของการ การเคลือบผิว พื้นผิว ด้านบน (มิลลิเมตร) | ความหนาของการ การเคลือบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | คาน ป้องกันการคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 15 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด / ความนำไฟฟ้า | ขาว | 10 ~ 500 | [แบน] เรียบ (ตื้น-เคลือบ) | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 2 | 0.2 | NA | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 15 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด / ความนำไฟฟ้า | ขาว | 10 ~ 500 | [แบน] เรียบ (ตื้น-เคลือบ) | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 2 | 0.2 | NA | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด / ลาด | ขาว | 10 ~ 500 | ร่องแนวตั้ง | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 2 | 0.8 | NA | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด / ลาด | ขาว | 10 ~ 500 | ร่องแนวตั้ง | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 2 | 0.8 | NA | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด / เลื่อนหลุด | ขาว | 10 ~ 500 | [ลายนูนสานธรรมดา] เนื้อสัมผัส | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 3 | - | - | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด / เลื่อนหลุด | ขาว | 10 ~ 500 | [ลายนูนสานธรรมดา] เนื้อสัมผัส | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 3 | - | - | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / เลื่อนหลุด | ไม่มีสี | 10 ~ 500 | [ลายนูนสานธรรมดา] เนื้อสัมผัส | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 4 | - | - | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / เลื่อนหลุด | ไม่มีสี | 10 ~ 500 | [ลายนูนสานธรรมดา] เนื้อสัมผัส | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 4 | - | - | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / ลาด | สีเขียว | 10 ~ 500 | ร่องแนวตั้ง | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 8 | 1 | NA | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / ลาด | สีเขียว | 10 ~ 500 | ร่องแนวตั้ง | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 8 | 1 | NA | K5U (W) / K10US / PT046 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลียูรีเทน | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | นิ้ว | วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง