(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ใช้ขนส่งอาหาร มีความแข็งแกร่งในแนวกว้างที่ยอดเยี่ยมและเคลือบผิวสองด้าน
· เศษอาหารแทบจะไม่หลงเหลืออยู่บนพื้นผิวสายพานและทำความสะอาดได้ง่าย
· ไม่มีของเหลวแทรกซึมเข้าไปในแคนวาสแกน ช่วยลดเวลาในการทำความสะอาด
· ขอบหลุดลุ่ยน้อยลง ผิวเคลือบเสื่อมสภาพหรือหดตัวน้อยลง และทนต่อการล้างได้หลายครั้ง
· ความยืดหยุ่นดีเยี่ยมและรองรับการใช้งานกับพูลเลย์ขนาดเล็ก
· ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพโดยที่ขอบไม่บิดงอ
ชื่อสินค้า
NP4473 E3/1 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (W)
NP4474 E3/1 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (BL)
NP4475 E4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (W)
NP4476 E4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS (BL)
รหัสสินค้า |
---|
E3/1 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-BL [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E3/1 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-BL [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E3/1 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E3/1 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-BL [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
E4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-BL [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10] |
E4/2 U2/U2 BT/SMT-HW-HACCP-PS-W [10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,360,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,500]-[500-9990/10]-[K5U(W),K10US,PT046] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค สายพาน | สี พื้นผิว | ความกว้างสายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวนชั้น | ความยาว สายพาน (มิลลิเมตร) | ความตึง ที่เสถียรที่ส่วนขยาย 1% [ ค่า SD] (ประมาณความกว้าง N / mm) | คาน ป้องกันการคดเคี้ยว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด | สีน้ำเงิน | 10 ~ 500 | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 3 | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด | สีน้ำเงิน | 10 ~ 500 | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 3 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด | ขาว | 10 ~ 500 | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 3 | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 10 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / มินิคอมพิวเตอร์ / คมมีด | ขาว | 10 ~ 500 | 1 ชั้น | 500 ~ 9990 | 3 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด | สีน้ำเงิน | 10 ~ 500 | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 4 | K5U (W) / K10US / PT046 | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 9 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด | สีน้ำเงิน | 10 ~ 500 | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 4 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด | ขาว | 10 ~ 500 | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 4 | NA | ||
- | FLAT BELT | 1 ชิ้น | 11 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป / รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด | ขาว | 10 ~ 500 | 2 ชั้น | 500 ~ 9990 | 4 | K5U (W) / K10US / PT046 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ปิด พื้นผิว | โพลียูรีเทน | รูปทรง ปก พื้นผิว | เรียบ (ตื้น-เคลือบ) | ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด | นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ความตึง | โพลีเอสเตอร์ | ความหนาของการ การเคลือบผิว พื้นผิว ด้านบน(มิลลิเมตร) | 0.2 | ความหนาของการ การเคลือบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง