(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม่เหล็กที่รวมพลังแม่เหล็กไว้ด้านหนึ่งด้วยการติดฝาครอบเหล็ก และให้แรงดึงมากกว่าแม่เหล็กเฟอร์ไรท์แต่เพียงอย่างเดียว
[คุณสมบัติ]
· สินค้าที่ใช้ Yoke (วัสดุเหล็ก) บนพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นผิวการดูดซับสำหรับความทนทานต่อแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยม
· การพิจารณาระยะห่างของวัตถุที่จะดึงดูดเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากมีเพียง พื้นผิวแม่เหล็กเท่านั้นที่ถูกดึงดูดและแนวพลังแม่เหล็กจะไม่ขยายออกไปไกล
· วัตถุที่ถูกดึงดูดอาจมีรอยขีดข่วนเมื่อติดตั้งและถอดออก แต่อย่างไรก็ตาม รอยขีดข่วนสามารถลดลงได้ด้วยการติดฟิล์มป้องกันบนพื้นผิวในการดึงดูด
· ไม่เหมาะกับขั้นตอนการแปรรูปเนื่องจากแม่เหล็กใกล้กับ Yoke (เหล็ก)
[การใช้งาน]
· ใช้กับส่วนประกอบของเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
CR001 |
CR002 |
CR003 |
CR004 |
CR005 |
CR006 |
CR007 |
CR008 |
CR009 |
CR011 |
CR012 |
CR013 |
CR016 |
CR018 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | OD (Ø) | ความหนา (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเหตุพิเศษ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.69 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 24.5 | 25.5 | 5 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 3 | ||
฿ 183.89 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44.1 | 31.5 | 4.5 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 4.5 | ||
฿ 445.12 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 147 | 50 | 8.5 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 5 | ||
฿ 963.17 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 343 | 77 | 11 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ไม่มีรูต๊าป | 6 | ||
฿ 214.73 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 60.1 ถึง 70.0 | 68.6 | 36 | 7 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 4.2 | ||
฿ 383.02 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 117.6 | 44 | 8 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป M4 | 4 | ||
฿ 152.97 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.88 | 16 | 3 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 2.7 | ||
฿ 154.36 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 11.76 | 19.8 | 4 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 3.5 | ||
฿ 153.66 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.64 | 22.8 | 5 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 5 | ||
฿ 437.34 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 156.8 | 51.5 | 7.9 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 4.9 | ||
฿ 873.32 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 245 | 66 | 9.8 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 9.5 | ||
฿ 873.55 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 245 | 66 | 9.8 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 6.2 | ||
฿ 1,593.85 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 392 | 80 | 12.7 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 10.2 | ||
฿ 1,844.21 | MAGNETS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 539 | 98 | 12.5 | ชุบสังกะสี | ไม่มีรูต๊าป | 9.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ | รายละเอียด วัสดุ | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง