1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 1 ความสูง 100% เกลียว UNC

นัทหกเหลี่ยม Class 1 ความสูง 100% เกลียว UNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทมาตรฐาน ใช้งานทั่วไปโดยขันส่วนหกเหลี่ยมด้วยประแจปากตาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานกับนัทอื่นๆ ได้นอกเหนือจากนัทหกเหลี่ยม เช่น ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· ไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียวได้
· นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน
[วัสดุ] S45C
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว ( นิ้ว)] 1/2, 5/8, 3/4, 7/8
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียว UNC หยาบ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[การใช้งาน]
· นัทหกเหลี่ยมขนาดเล็กใช้ในอุปกรณ์เที่ยงตรงสูง และขนาดใหญ่ใช้ในสะพานและเรือ
· เกลียวนอกโผล่ออกมาจากรูนัท จึงไม่เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ผู้คนอาจสัมผัสโดนบ่อยครั้ง

รหัสสินค้า
HNT1-S45C-UNC1
HNT1-S45C-UNC1/2
HNT1-S45C-UNC3/4SALE
HNT1-S45C-UNC5/8
HNT1-S45C-UNC7/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว)

฿ 115.05

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101

฿ 25.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 101/2

฿ 51.43

฿ 34.97

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/4

฿ 30.58

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 105/8

฿ 72.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 107/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C ประเภท เกลียว UNC เกลียวนิ้วหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1