1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อแหวนเกลียวสแตนเลส แบบขันสกรูยึด ผลิตโดย Mizumoto Machinery Works บริษัท จำกัด【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อแหวนเกลียวสแตนเลส แบบขันสกรูยึด ผลิตโดย Mizumoto Machinery Works บริษัท จำกัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[เส้นผ่านศูนย์กลาง] 4 5 6 8 9 10 11 13 16
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี

รหัสสินค้า
SHACBT-SUS-4
SHACBT-SUS-6
SHACBT-SUS-8
SHACBT-SUS-9
SHACBT-SUS-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

฿ 720.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104

฿ 960.00

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 106

฿ 1,356.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 108

฿ 1,657.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 24 วัน 109

฿ 25,674.97

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวน จับ วัสดุ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว NA