(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M] 2.5, 3, 4
[วัสดุ] ทองเหลือง
[กระบวนการเคลือบผิว] เปลือย
รหัสสินค้า |
---|
SPNSL-BR-2.5-5.7 |
SPNSL-BR-4-8.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ขนาด M (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2.5 | 5.7 | |
฿ 13.16 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พอดีพอดี | วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) |
---|---|---|---|---|---|
รอยบาก | NA | รูปทรง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง