1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mamaline Tailorbelt-U แบบไม่เหนียว โพลียูรีเทน

Mamaline Tailorbelt-U แบบไม่เหนียว โพลียูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างและอาจแตกต่างจากสินค้าจริง สำหรับรายละเอียดของสี รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ โปรดดูที่แค็ตตาล็อก

    * เมื่อติดแถบป้องกันการเลี้ยว จำเป็นต้องระบุขอบเขตของสายพานตั้งแต่ 500 มม. ขึ้นไป

รายละเอียดสินค้า

สะอาดตา สีสันสดใส และรองรับการใช้งานด้านอาหารและโลจิสติกส์

ใช้โพลียูรีเทนชนิดพิเศษที่กันน้ำและป้องกันราน้ำค้างได้ดีอย่างน่าทึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหารแห่งญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิภาพของญี่ปุ่น หมายเลข 370) และใช้ได้อย่างแพร่หลายสำหรับการขนส่งอาหารที่ไม่ได้ห่อ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือพลาสติก

รหัสสินค้า
NS32UB0/0-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS32UB0/0-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS32UFHG0/5BLM-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS32UFHG0/5BLM-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS32UHG0/5WM-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS32UHG0/5WM-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS41UFHG0/5BLM-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UFHG0/5BLM-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS41UHG0/2W-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UHG0/2W-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS41UHG0/5WM-[10-600/5]X[220-9990/10]-E
NS41UHG0/5WM-[30-600/5]X[220-9990/10]-E-M[5,​]
NS82UFHG0/2W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UFHG0/2W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
NS82UHG0/2W-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82UHG0/2W-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​M,​MM]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค สายพาน สี พื้นผิว วัสดุ ปิด พื้นผิว ความกว้างสายพาน
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปก พื้นผิว ประเภทไม่มีที่สิ้นสุด จำนวนชั้น ความยาว สายพาน
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คาน ป้องกันการคดเคี้ยว

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาว[ฝ้าย] ผ้าใบผ้าฝ้าย10 ~ 1200-บันได การต่อชน2 ชั้น220 ~ 9990-NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาว[ฝ้าย] ผ้าใบผ้าฝ้าย30 ~ 1000-บันได การต่อชน2 ชั้น220 ~ 9990-ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / ป้องกันแบคทีเรีย/ เชื้อรา / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่น[สีน้ำเงิน] ฟ้าครามโพลียูรีเทน10 ~ 1200[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / ป้องกันแบคทีเรีย/ เชื้อรา / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่น[สีน้ำเงิน] ฟ้าครามโพลียูรีเทน30 ~ 1000[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน10 ~ 1200[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน30 ~ 1000[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / ป้องกันแบคทีเรีย/ เชื้อรา / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่น[สีน้ำเงิน] ฟ้าครามโพลียูรีเทน10 ~ 600[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / ป้องกันแบคทีเรีย/ เชื้อรา / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่น[สีน้ำเงิน] ฟ้าครามโพลียูรีเทน30 ~ 600[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท M5 / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 8 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน10 ~ 600[แบน] แบนนิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน30 ~ 600[แบน] แบนนิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท M5 / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน10 ~ 600[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน30 ~ 600[ขนมชนิดหนึ่ง] เพชรนิ้ว1 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.5, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท M5 / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / ป้องกันแบคทีเรีย/ เชื้อรา / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน10 ~ 1200[แบน] แบนนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / ป้องกันแบคทีเรีย/ เชื้อรา / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน30 ~ 1000[แบน] แบนนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 8 วัน 10รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน10 ~ 1200[แบน] แบนนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: -NA

-

FLAT BELT 1 ชิ้น 10 วัน -รองรับการใช้งาน อาหาร / คมมีด / ความนำไฟฟ้า / Non-เหนียวแน่นขาวโพลียูรีเทน30 ~ 1000[แบน] แบนนิ้ว2 ชั้น220 ~ 9990ด้านไปด้านหน้า: 0.2, ด้านย้อนกลับหลัง: -ประเภท / ประเภท M / ประเภท MM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ความตึง โพลีเอสเตอร์