(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4, 5
[วัสดุ] สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว]การชุบผิว สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
ส่วน หัว และตัวยึดทำจาก สเตน สเตนเลส ออ ส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ทนต่อการกัดกร่อน และ ปลาย ดอกสว่าน ทำจาก สเตนเลส ผสม โครงสร้างมาร์เทนไซต์ สามารถรักษาได้ (BI-METALS)รับประกันความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ของ สกรูปลายสว่าน SUS305J1 และ ISO (มาตรฐานระดับสากล) ระดับความแข็งแกร่ง A2
รหัสสินค้า |
---|
CSPCSS-SUSTSM-M4-16 |
CSPCSS-SUSTSM-M4-19 |
CSPCSS-SUSTSM-M4-25 |
CSPCSS-SUSTSM-M5-19 |
CSPCSS-SUSTSM-M5-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,490.71 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 16 | ||
฿ 4,823.23 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 19 | ||
฿ 3,077.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 25 | ||
฿ 2,909.56 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 19 | ||
฿ 4,199.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิว สเตนเลส | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มีความแข็งแรงสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง