(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]5.5
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว]ไตรวาเลนท์สีขาว / ทรีตเมนต์พิเศษอื่น ๆ (โค้ท ZEC - ฐานรอง/แผ่นรอง ไตรวาเลนท์สีขาว)
รหัสสินค้า |
---|
HXPSF-ST3W-M5.5-38 |
HXPSF-ST3W-M5.5-50 |
HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-32 |
HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-38 |
HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,873.16 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 38 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,976.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 50 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 8,740.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 32 | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | ||
฿ 5,967.48 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 38 | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ | ||
฿ 4,868.90 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 50 | กระบวนการพิเศษอื่น ๆ |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 5.5 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง