(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M] 10, 12, 16, 20, 22, 24
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การแปรรูปพื้นผิว] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม, ชุบสังกะสีหลอมเหลว
รหัสสินค้า |
---|
ABCHASTAY-M16-150 |
ABCHASTU-M12-120 |
ABCHASTU-M20-200 |
ABCHASTU-M20-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.33 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 20 วัน | การ ชุบสังกะสี หลอมเหลว | 16 | 150 | ||
฿ 132.54 ฿ 54.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 12 | 120 | ||
฿ 539.48 ฿ 180.46 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 20 | 200 | ||
฿ 466.87 ฿ 241.04 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 20 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พุก | วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | ปริมาณต่ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง