1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (หัวจม) I = 3 (พร้อม SW+ISO W ในตัว) โดย Tomishin

โบลท์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (หัวจม) I = 3 (พร้อม SW+ISO W ในตัว) โดย Tomishin
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สกรูแบบมีแหวนรอง เป็นสกรูที่มีแหวนรองอยู่ในตัวเพื่อช่วยในการป้องกันการคลายและจมของพื้นผิวของวัสดุ
[คุณสมบัติ]
・เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้โดยขจัดความยุ่งยากในการลืมใส่แหวนรองหรือทำแหวนหาย
・เนื่องจากมีแหวนรองหลากหลายชนิด จึงสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
・[ขนาด M] 2, 3, 4, 8
・[วัสดุ] เหล็กกล้า · สแตนเลส
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนต์สีขาว, ทำสีดํา
[การใช้งาน]
・ใช้ในหลาย ๆ ที่

รหัสสินค้า
CSHHI3-ST3W-M3-25
CSHHI3-SUS-M4-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 10.44

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10325[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว0.5

฿ 6.14

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1049[สเตนเลส] สเตนเลสไม่0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 10.9 หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
การใช้งาน มาตรฐาน