1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดด้ามจับแนวนอน THL-50-A ชนิดปรับแรงในการจับยึด

FLL TOGGLE CLAMP

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดด้ามจับแนวนอน THL-50-A ชนิดปรับแรงในการจับยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 489.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดฐานหน้าแปลนกดลงด้านล่างมีดีไซน์โครงสร้างต่ำ
สามารถปรับความสมดุลของแรงจับยึดได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ

รหัสสินค้า
THL-50-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 489.38

FLL TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 91 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 1 to 400 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) 47.6
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) 70 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ตัวแปร ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์