(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากไม่มี กลไก การปรับ แคลมป์ยึด ยึด การตั้งค่าแบบทั่วไปพร้อม ยาง - การตั้งค่าโดยประมาณใน สถานะ คลายแคลมป์จะทำได้
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 800 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 39.5 |
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 50 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 2279 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง