(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]3, 4
[วัสดุ]SUS410
[การประมวลผล พื้นผิว]เปลือย
รหัสสินค้า |
---|
CSPBDH-410-TP3-8 |
CSPBDH-410-TP3-10 |
CSPBDH-410-TP4-8 |
CSPBDH-410-TP4-10 |
CSPBDH-410-TP4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.12 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | ||
฿ 4.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | ||
฿ 5.11 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | ||
฿ 5.22 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | ||
฿ 5.43 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | ผูก | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ผ้า |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง