1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง จุด โคแอ็กเชียล สำหรับซีรีส์ Telecentric IV / IHV

ระบบไฟส่องสว่าง จุด โคแอ็กเชียล สำหรับซีรีส์ Telecentric IV / IHV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,661.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สปอตไลท์ โคแอ็กเชียล
เม็ดมีด เข้าไปใน เลนส์กล้อง Telecentric เพื่อใช้สำหรับการส่องสว่าง โคแอ็กเชียลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การวางตำแหน่ง (การจัดตำแหน่ง) ในฟิลด์ LCD สารกึ่งตัวนำ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีให้เลือกตั้งแต่รูปทรงกะทัดรัด (IV) ไปจนถึงความสว่างสูง (IHVE)

รหัสสินค้า
IHV-20AB
IHV-20AG
IHV-20AR
IHV-20AW
IHVE-21AB
IHVE-21AG
IHVE-21AR
IHVE-21AW
IV-14AB
IV-14AG
IV-14AR
IV-14AW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
แรงดันขาเข้า
(V)
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า
(mA)

฿ 12,353.09

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน2025.1 ถึง 4036---350 mA

฿ 12,353.09

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว2025.1 ถึง 4036---350 mA

฿ 12,353.09

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง2025.1 ถึง 4036---350 mA

฿ 12,353.09

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว2025.1 ถึง 4036---350 mA

฿ 21,219.41

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน2140.1 ถึง 6055---700 mA

฿ 21,219.41

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว2140.1 ถึง 6055---700 mA

฿ 21,219.41

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง2140.1 ถึง 6055---700 mA

฿ 21,219.41

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว2140.1 ถึง 6055---700 mA

฿ 10,661.52

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 14 วัน สีน้ำเงิน1410-25220.1-1112 V DC-

฿ 10,661.52

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว1410-25220.1-1112 V DC-

฿ 10,661.52

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง1410-25220.1-1112 V DC-

฿ 10,661.52

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว1410-25220.1-1112 V DC-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จุด ทิศทางการฉายรังสี โคแอ็กเชียล แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10-30
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น