1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง หลอกแนวตั้ง โคแอ็กเชียล ซีรีส์ IFV

ระบบไฟส่องสว่าง หลอกแนวตั้ง โคแอ็กเชียล ซีรีส์ IFV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,533.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การส่องสว่างแบบโคแอกเซียลแบบหลอกจากแกนแสงเดียวกันกับแกนกล้องโดยใช้กระจกครึ่งตัว
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถตรวจสอบด้วยการสะท้อนแสงแบบพิเศษทำให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่ดีและการตรวจสอบการพิมพ์ / ตัวอักษร
·มีให้เลือก 6 ขนาดช่องเปิดตั้งแต่ 13 มม. ถึง 100 มม.
·ประเภท BS (กระจกแยกแสง) ช่วยระงับภาพโกสต์
·เนื่องจากประเภท C01 อนุญาตให้ติดตั้งกล้องในแนวนอนได้จึงสามารถเลือกได้ตามพื้นที่อุปกรณ์
·สีอ่อนสามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบรูปแบบ แผ่น พิมพ์ตัวอักษร แผ่น รอยขีดข่วน พื้นผิว มันวาว และตัวอักษร
·สะดวกสำหรับการวัด พิทช์ ของพิน คอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
IFV-C13B-HM
IFV-C13DR-HM
IFV-C13DW-HM
IFV-C13G-HM
IFV-C20B
IFV-C20DR
IFV-C20DW
IFV-C20G
IFV-C32B
IFV-C32DR
IFV-C32DW
IFV-C32G
IFV-C40B
IFV-C40DR
IFV-C40DW
IFV-C40G
IFV-C50B
IFV-C50DR
IFV-C50DW
IFV-C50G
IFV-C70DW
IFV-C70G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)

฿ 21,222.45

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน40.1 ถึง 6051.610-30220.1-10.615.1 ถึง 2020

฿ 19,533.91

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง40.1 ถึง 6051.610-30220.1-10.315.1 ถึง 2020

฿ 21,222.45

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว40.1 ถึง 6051.610-30220.1-10.615.1 ถึง 2020

฿ 21,222.45

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว40.1 ถึง 6051.610-30220.1-10.615.1 ถึง 2020

฿ 23,336.91

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน40.1 ถึง 605030.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.720.1 ถึง 3024

฿ 21,226.24

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง40.1 ถึง 605030.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.220.1 ถึง 3024

฿ 23,336.91

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว40.1 ถึง 605030.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.720.1 ถึง 3024

฿ 23,336.91

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว40.1 ถึง 605030.1 ถึง 50341.1 ถึง 21.720.1 ถึง 3024

฿ 30,936.07

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน60.1 ถึง 807030.1 ถึง 50382.1 ถึง 32.630.1 ถึง 4039

฿ 28,825.41

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง60.1 ถึง 807030.1 ถึง 50382.1 ถึง 32.430.1 ถึง 4039

฿ 30,936.07

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว60.1 ถึง 807030.1 ถึง 50382.1 ถึง 32.630.1 ถึง 4039

฿ 30,936.07

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว60.1 ถึง 807030.1 ถึง 50382.1 ถึง 32.630.1 ถึง 4039

฿ 36,013.06

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน60.1 ถึง 807530.1 ถึง 50503.1 ถึง 43.140.1 ถึง 7051.4

฿ 29,681.05

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง60.1 ถึง 807530.1 ถึง 50502.1 ถึง 33.640.1 ถึง 7051.4

฿ 36,013.06

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว60.1 ถึง 807530.1 ถึง 50503.1 ถึง 43.140.1 ถึง 7051.4

฿ 36,013.06

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว60.1 ถึง 807530.1 ถึง 50503.1 ถึง 43.140.1 ถึง 7051.4

฿ 48,689.20

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน80.1 ถึง 1009750.1 ถึง 80604.1 ถึง 54.940.1 ถึง 7061.4

฿ 38,135.86

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง80.1 ถึง 1009750.1 ถึง 80605.1 ถึง 6640.1 ถึง 7061.4

฿ 48,689.20

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว80.1 ถึง 1009750.1 ถึง 80604.1 ถึง 54.940.1 ถึง 7061.4

฿ 48,689.20

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว80.1 ถึง 1009750.1 ถึง 80604.1 ถึง 54.940.1 ถึง 7061.4

฿ 65,601.10

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว100.1 ถึง 15012080.1 ถึง 1008210.1 ถึง 2010.170.1 ถึง 10082.4

฿ 65,601.10

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว100.1 ถึง 15012080.1 ถึง 1008210.1 ถึง 2010.170.1 ถึง 10082.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ เป็นมุมฉาก ทิศทางการฉายรังสี โคแอ็กเชียล แนวตั้ง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC