1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบเหลี่ยม (พื้นผิว) ชุด IFLA / IFL

แบบเหลี่ยม (พื้นผิว) ชุด IFLA / IFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,240.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิวบาง ๆ เปล่งแสง
การส่องสว่างด้านหลังทำให้ได้ภาพเงาที่สดใสซีรีส์ IFLA มีความหนา 6 มม. ทำให้สามารถติดตั้งได้แม้ในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่มากนักประหยัดพลังงาน/ ความร้อนต่ำพร้อม การปล่อยออกของผิว สม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
IFLA-25/25B
IFLA-25/25R
IFLA-25/25W
IFLA-30/41B
IFLA-30/41R
IFLA-30/41W
IFLA-30/80B
IFLA-30/80R
IFLA-30/80W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)

฿ 10,240.14

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน25.1 ถึง 402730.1 ถึง 50500.1-10.5

฿ 10,240.14

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง25.1 ถึง 402730.1 ถึง 50500.1-10.6

฿ 10,240.14

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว25.1 ถึง 402730.1 ถึง 50500.1-10.9

฿ 12,774.46

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน40.1 ถึง 604350.1 ถึง 80550.1-10.9

฿ 12,774.46

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง40.1 ถึง 604350.1 ถึง 80551.1 ถึง 21.2

฿ 12,774.46

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว40.1 ถึง 604350.1 ถึง 80551.1 ถึง 21.7

฿ 19,953.01

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน80.1 ถึง 1008250.1 ถึง 80551.1 ถึง 21.7

฿ 19,953.01

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง80.1 ถึง 1008250.1 ถึง 80552.1 ถึง 32.4

฿ 19,953.01

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว80.1 ถึง 1008250.1 ถึง 80552.1 ถึง 32.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ เป็นมุมฉาก ทิศทางการฉายรังสี Backlight
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี การปล่อยออกของผิว ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 15
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 6 คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC