1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ เชิงเส้น B'C (แสงตรง / มุม กว้าง / มุม แคบ) ซีรี่ส์ IDBA-LE

ไฟ เชิงเส้น B'C (แสงตรง / มุม กว้าง / มุม แคบ) ซีรี่ส์ IDBA-LE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,794.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง แท่งเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และระยะทางไกล
[คุณสมบัติ]
· สเปค แถวเดียวพร้อม LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูง
·รองรับการเพิ่มขึ้น 75 มม. ( สเปค 12 V) / 150 มม. ( สเปค 24 V) สูงสุด 1,200 มม.
·สีของแสงสามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว / 850 อินฟราเรด / 400 อัลตราไวโอเลต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพิมพ์และการตรวจสอบชิ้นงานขนาดใหญ่ ฯลฯ
·เหมาะสำหรับเป็น แหล่งกำเนิดแสงไฟ เสริมสำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หรือใช้เป็นไฟ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ภาพสำหรับการใช้งานบนโต๊ะ
·สะดวกสำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ภายนอกของ ชนิดแผ่นเพลท โลหะและอะคริลิก ฯลฯ

รหัสสินค้า
IDBA-LE75L-AW
IDBA-LE75S-AW
IDBA-LE150L-AW
IDBA-LE150S-AW
IDBA-LE225L-AW
IDBA-LE225S-AW
IDBA-LE300S-AW
IDBA-LE375L-AW
IDBA-LE375S-AW
IDBA-LE450S-AW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ประเภทการกระจายแสง

฿ 12,795.69

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 80.1 ถึง 100944.1 ถึง 54.5มุม ต่ำ

฿ 12,794.18

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 80.1 ถึง 100944.1 ถึง 54.5มุม กว้าง

฿ 19,143.62

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 150.1 ถึง 2001698.1-109มุม ต่ำ

฿ 19,143.62

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 150.1 ถึง 2001698.1-109มุม กว้าง

฿ 27,603.74

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน 200.1 ถึง 25024410.1 ถึง 2013.5มุม ต่ำ

฿ 27,603.74

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน 200.1 ถึง 25024410.1 ถึง 2013.5มุม กว้าง

฿ 33,949.40

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 22 วัน 250.1 ถึง31910.1 ถึง 2018มุม กว้าง

฿ 40,304.15

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 22 วัน 250.1 ถึง39420.1 ถึง 3022.5มุม ต่ำ

฿ 40,304.15

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 22 วัน 250.1 ถึง39420.1 ถึง 3022.5มุม กว้าง

฿ 46,655.12

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 22 วัน 250.1 ถึง46920.1 ถึง 3027มุม กว้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง บาร์ เปล่งสี ขาว
ทิศทางการฉายรังสี ขาอิมิตเตอร์ แนวตั้ง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง
ความยาว L (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 50 ความยาว L(มิลลิเมตร) 33 ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 40
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 34 คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC