1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ แหวน มุม ต่ำ (ไฟส่องตรง) ซีรี่ส์ IDR-LA

ไฟ แหวน มุม ต่ำ (ไฟส่องตรง) ซีรี่ส์ IDR-LA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,397.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง แหวน เอนกประสงค์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วน / การตรวจจับขอบโดยการส่องสว่างจาก มุม ต่ำ
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งบน ระบบไฟส่องสว่าง แหวน โดยตรงที่ มุม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับขอบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วนด้วยการฉายรังสีแบบเฉียง
·รุ่นต่างๆประกอบด้วยขนาดต่างๆตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มาตรฐาน 40 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มม. ถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 200 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 170 มม.
· สีอ่อน:สามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สสาร
·มีประโยชน์สำหรับการอ่านข้อความสลักบนพื้นผิวโลหะหรือวัสดุพิมพ์และการสกัดขอบ แผ่น

รหัสสินค้า
IDR-LA40/15B-2
IDR-LA40/15DR-2
IDR-LA40/15DW-2
IDR-LA40/15G-2
IDR-LA50/24B-2-C01
IDR-LA50/24DR-2-C01
IDR-LA50/24DW-2-C01
IDR-LA50/24G-2-C01
IDR-LA74/48B
IDR-LA74/48DR
IDR-LA74/48DW
IDR-LA74/48G
IDR-LA100/68B-3
IDR-LA100/68DR-3
IDR-LA100/68DW-3
IDR-LA100/68G-3
IDR-LA120/70B-3
IDR-LA120/70DR-3
IDR-LA120/70DW-3
IDR-LA120/70G-3
IDR-LA140/108B-3
IDR-LA140/108DR-3
IDR-LA140/108DW-3
IDR-LA140/108G-3
IDR-LA200/170B-3
IDR-LA200/170DW-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเปล่งสี มิติ ภายนอก D (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดรูตรงกลางง
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)

฿ 15,307.26

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 18 วัน สีน้ำเงิน30.1 ถึง 50402.1 ถึง 32.25-201515.1 ถึง 2017

฿ 9,397.39

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง30.1 ถึง 50402.1 ถึง 32.15-201515.1 ถึง 2017

฿ 15,307.26

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 18 วัน ขาว30.1 ถึง 50402.1 ถึง 32.25-201515.1 ถึง 2017

฿ 15,307.26

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว30.1 ถึง 50402.1 ถึง 32.25-201515.1 ถึง 2017

฿ 23,750.70

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน30.1 ถึง 50502.1 ถึง 32.920.1 ถึง 302415.1 ถึง 2018

฿ 16,574.42

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง30.1 ถึง 50502.1 ถึง 3320.1 ถึง 302415.1 ถึง 2018

฿ 23,750.70

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน ขาว30.1 ถึง 50502.1 ถึง 32.920.1 ถึง 302415.1 ถึง 2018

฿ 23,750.70

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว30.1 ถึง 50502.1 ถึง 32.920.1 ถึง 302415.1 ถึง 2018

฿ 36,416.99

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน50.1 ถึง 80745.1 ถึง 65.440.1 ถึง 504815.1 ถึง 2019

฿ 25,019.38

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 7 วัน สีแดง50.1 ถึง 80745.1 ถึง 65.440.1 ถึง 504815.1 ถึง 2019

฿ 36,416.99

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 9 วัน ขาว50.1 ถึง 80745.1 ถึง 65.440.1 ถึง 504815.1 ถึง 2019

฿ 36,416.99

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว50.1 ถึง 80745.1 ถึง 65.440.1 ถึง 504815.1 ถึง 2019

฿ 37,689.46

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน80.1 ถึง 1001005.1 ถึง 65.450.1 ถึง 706820.1 ถึง 3022

฿ 26,713.98

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง80.1 ถึง 1001006.1-8750.1 ถึง 706820.1 ถึง 3022

฿ 37,689.46

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว80.1 ถึง 1001005.1 ถึง 65.450.1 ถึง 706820.1 ถึง 3022

฿ 37,689.46

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว80.1 ถึง 1001005.1 ถึง 65.450.1 ถึง 706820.1 ถึง 3022

฿ 46,137.44

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน100.1 ถึง 1301206.1-86.950.1 ถึง 707020.1 ถึง 3021

฿ 35,584.10

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง100.1 ถึง 13012010.1 ถึง 2010.550.1 ถึง 707020.1 ถึง 3021

฿ 46,137.44

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน ขาว100.1 ถึง 1301206.1-86.950.1 ถึง 707020.1 ถึง 3021

฿ 46,137.44

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว100.1 ถึง 1301206.1-86.950.1 ถึง 707020.1 ถึง 3021

฿ 48,254.18

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน130.1 ถึง 1501406.1-88101 ถึง 13010820.1 ถึง 3024

฿ 42,766.44

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีแดง130.1 ถึง 15014010.1 ถึง 2011.9101 ถึง 13010820.1 ถึง 3024

฿ 48,254.18

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว130.1 ถึง 1501406.1-88101 ถึง 13010820.1 ถึง 3024

฿ 48,254.18

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีเขียว130.1 ถึง 1501406.1-88101 ถึง 13010820.1 ถึง 3024

฿ 98,067.49

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 17 วัน สีน้ำเงิน150.1 ถึง 20020010.1 ถึง 2018.9131 ถึง 20017020.1 ถึง 3022

฿ 98,067.49

IMC LED LAMPS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว150.1 ถึง 20020010.1 ถึง 2018.9131 ถึง 20017020.1 ถึง 3022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แหวน ทิศทางการฉายรังสี เอียง
แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
แรงดันขาเข้า(V) 12 V DC