(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ แหวน เอนกประสงค์นี้รองรับการตรวจสอบภาพที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง LED ชนิดเชลล์ที่มีความเข้มข้นสูงและสามารถโฟกัสแสงที่ตรงกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ มุม ของ แผ่นวงจร
·การ แบบเอียงได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบรอยขีดข่วนขอบและเครื่องหมายการจัดตำแหน่ง
·รุ่นต่างๆประกอบด้วยขนาดต่างๆตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มาตรฐาน 32 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มม. ถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 140 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 95 มม.
· สีอ่อน: สามารถเลือกได้จากสีขาว / แดง / น้ำเงิน / เขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการจดจำ ตัวอักษร และการอ่านโค้ด 2D
·สะดวกในการติดตั้ง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ชิ้นส่วนพื้นผิวและการอ่านเครื่องหมายการจัดตำแหน่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,305.75 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.8 | 5-20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 9,395.87 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.6 | 5-20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 15,305.75 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.8 | 5-20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 15,305.75 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.8 | 5-20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 15,307.26 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 38 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 5-20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 9,397.39 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 38 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 5-20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 15,307.26 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 38 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 5-20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 15,307.26 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 30.1 ถึง 50 | 38 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 5-20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 12,351.57 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 40 | 1.1 ถึง 2 | 1.5 | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5 ถึง 15 | 15 | ||
฿ 8,552.36 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 40 | 1.1 ถึง 2 | 1.2 | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5 ถึง 15 | 15 | ||
฿ 20,355.00 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 40 | 1.1 ถึง 2 | 1.5 | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5 ถึง 15 | 15 | ||
฿ 12,351.57 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 30.1 ถึง 50 | 40 | 1.1 ถึง 2 | 1.5 | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5 ถึง 15 | 15 | ||
฿ 30,926.22 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 42 | 2.1 ถึง 3 | 2.6 | 5-20 | 18 | 15.1 ถึง 20 | 19 | ||
฿ 20,795.00 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 42 | 2.1 ถึง 3 | 2.4 | 5-20 | 18 | 15.1 ถึง 20 | 19 | ||
฿ 30,926.22 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 18 วัน | - | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 42 | 2.1 ถึง 3 | 2.6 | 5-20 | 18 | 15.1 ถึง 20 | 19 | ||
฿ 30,926.22 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 30.1 ถึง 50 | 42 | 2.1 ถึง 3 | 2.6 | 5-20 | 18 | 15.1 ถึง 20 | 19 | ||
฿ 21,217.90 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 2.7 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 24,442.00 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 3 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 21,217.90 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 2.7 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 21,217.90 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 2.7 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | ||
฿ 37,684.91 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 50.1 ถึง 80 | 66 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 19,533.15 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีแดง | 50.1 ถึง 80 | 66 | 4.1 ถึง 5 | 4.3 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 37,684.91 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ขาว | 50.1 ถึง 80 | 66 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 37,684.91 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 50.1 ถึง 80 | 66 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | ||
฿ 35,578.03 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 50.1 ถึง 80 | 70 | 5.1 ถึง 6 | 5.8 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | ||
฿ 20,803.35 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีแดง | 50.1 ถึง 80 | 70 | 4.1 ถึง 5 | 4.7 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | ||
฿ 35,578.03 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ขาว | 50.1 ถึง 80 | 70 | 5.1 ถึง 6 | 5.8 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | ||
฿ 35,578.03 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 50.1 ถึง 80 | 70 | 5.1 ถึง 6 | 5.8 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | ||
฿ 38,954.34 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 80.1 ถึง 100 | 90 | 6.1-8 | 6.5 | 50.1 ถึง 70 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | ||
฿ 27,981.90 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | สีแดง | 80.1 ถึง 100 | 90 | 6.1-8 | 7.1 | 50.1 ถึง 70 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | ||
฿ 38,954.34 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ขาว | 80.1 ถึง 100 | 90 | 6.1-8 | 6.5 | 50.1 ถึง 70 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | ||
฿ 38,954.34 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 80.1 ถึง 100 | 90 | 6.1-8 | 6.5 | 50.1 ถึง 70 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | ||
฿ 51,626.70 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 100.1 ถึง 130 | 110 | 8.1-10 | 9.6 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | ||
฿ 35,585.61 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีแดง | 100.1 ถึง 130 | 110 | 8.1-10 | 9.6 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | ||
฿ 51,626.70 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | ขาว | 100.1 ถึง 130 | 110 | 8.1-10 | 9.6 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | ||
฿ 51,626.70 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 100.1 ถึง 130 | 110 | 8.1-10 | 9.6 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | ||
฿ 59,651.04 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีน้ำเงิน | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 10.8 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 | ||
฿ 52,477.79 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีแดง | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 13.9 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 | ||
฿ 59,651.04 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | ขาว | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 10.8 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 | ||
฿ 59,651.04 | IMC LED LAMPS | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | สีเขียว | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 10.8 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แหวน | ทิศทางการฉายรังสี | เอียง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | ไฟส่องโดยตรง | คลองเลื่อย เนื้อหา | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น |
แรงดันขาเข้า(V) | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง