(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมากโดยการผลิตเป็นจำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
・ ชนิดบอดี้หลัก: แบบกลม, ชนิดกลม: ชนิดทรงกระบอก
・ ชนิดของชิ้นส่วนยึด: สกรูเกลียวนอก, เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของค่ากำหนดเกลียว: M4
・ การประมวลผลด้านข้าง: มีรอยหยัก; ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ไม่มี; การประมวลผลปลายเกลียวนอก: ไม่มี
・ กระบวนการชุบผิวบอดี้หลัก: ไม่มี, วัสดุส่วนติดตั้ง: เหล็กกล้า, กระบวนการชุบผิวส่วนติดตั้ง: ไตรวาเลนท์สีขาว
[การใช้งาน]
・ เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือพลังสูง และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SPNKNH-ST3W-M4-8 |
SPNKNH-ST3W-M4-10 |
SPNKNH-ST3W-M4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,514.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 3,492.58 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 4,823.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 20 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 4 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.7 | รูปทรง รายละเอียด | ขึ้นลาย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ขนาดที่ ขนาดเกลียว | 4.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง