1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ปุ่มบิด, ชนิด R เบอร์ 1, สีดำ【1-120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ปุ่มบิด, ชนิด R เบอร์ 1, สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูปุ่มบิดที่สามารถฉีดขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์มด้วยเรซิ่น ABS ได้และมีซีลติดที่หัว
[คุณสมบัติ]
・ โบลท์ถูกใส่อย่างแน่นหนาและทำงานได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดออก
・ ค่ากำหนดเกลียว: M5 M6
· วัสดุ: เหล็กกล้า
・ กระบวนการชุบผิว: ไตรวาเลนท์สีขาว
[การใช้งาน]
・ อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์การพยาบาล, อุปกรณ์วัด, เครื่องจักรทั่วไป ฯลฯ

รหัสสินค้า
HANKNH-ST3W-M5-35
HANKNHA-ST3W-M6-20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย ขนาดที่ ขนาดเกลียว

฿ 2,567.24

FASTENING 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105350.8กล่อง / แพ็กเกจ5.0

฿ 23.62

฿ 10.89

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106201ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน