(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (นิ้ว)] 3/8 1/2 5/8
รหัสสินค้า |
---|
ALNHSC-SUS-W1/2-30 |
ALNHSC-SUS-W3/8-180 |
ALNHSC-SUS-W3/8-220 |
ALNHSC-SUS-W3/8-510 |
ALNHSC-SUS-W5/8-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 1/2 | 30 | |||
฿ 122.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3/8 | 180 | ||
฿ 109.72 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 220 | |||
฿ 345.15 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3/8 | 510 | |||
฿ 13,470.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5/8 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง