1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หน้าแปลน, เหล็กกล้า, M5

โบลท์หน้าแปลน, เหล็กกล้า, M5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวหกเหลี่ยมที่มีบ่าที่เรียกว่าหน้าแปลน และมีการย่อหัวเล็กน้อย
[คุณสมบัติ] · ชื่ออย่างเป็นทางการของ JIS คือ โบลท์หัวหกเหลี่ยมแบบมีหน้าแปลน
· พื้นที่ติดตั้งมีขนาดใหญ่ คล้ายนัทหน้าแปลน
· มีผลในการป้องกันไม่ให้พื้นผิวของส่วนที่ติดตั้งจมลงในวัสดุ และป้องกันการคลายตัว
· [ค่ากำหนด] 5
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
[การใช้งาน]
· ใช้ในหลาย ๆ ที่

รหัสสินค้า
HXNHF-ST3W-M5-10
HXNHF-ST3W-M5-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L (มม.)

฿ 13.84

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1010

฿ 18.22

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 5 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 0.8 ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์
รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงเพิ่มเติม Flanged
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) การใช้งาน มาตรฐาน