(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
· [ค่ากำหนด] 10/12/14/16
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการเคลือบผิว] ชุบไบร์ทโครเมต / โครเมตสีเขียว / ไตรวาเลนท์สีขาว / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 35 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 48.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | 30 | 2 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 81.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 14 | 25 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 81.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 14 | 30 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 110.48 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | 25 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 7,087.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 230 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 16 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,163.35 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,142.84 | FASTENING | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,924.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,805.03 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,285.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 20 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 76.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 25 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 5,814.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 12 | 30 | 1.75 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 89.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 14 | 35 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 113.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | 30 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 122.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 16 | 35 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 128.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 16 | 40 | 2 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | |||
฿ 62.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 12 | 35 | 1.75 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง