(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวหกเหลี่ยมที่มักใช้ร่วมกับนัท
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวหกเหลี่ยมตามชื่อ
· [ค่ากำหนด] 5/6
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สแตนเลส
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยมและนัทหกเหลี่ยม
[การใช้งาน]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมเป็นสกรูทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างและในอุปกรณ์ขนาดใหญ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 10.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 11.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 22 | 1 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | ||
฿ 15,447.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14,400.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,480.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,600.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,600.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,433.55 | FASTENING | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,565.03 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,530.06 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 8,005.94 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,203.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 40 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,244.26 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 5 | 50 | 0.8 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 10,001.42 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,128.90 | FASTENING | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,447.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,766.71 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 14 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,047.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,047.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,719.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,719.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,259.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 22 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,259.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,063.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,899.61 | FASTENING | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,822.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,463.35 | FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 6 | 45 | 1 | [การเคลือบผิว สเตนเลส] การเคลือบผิว สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง