1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NS หัวต่ำ (หัวเล็ก) ผลิตโดย Nissan Screw

FASTENING

NS หัวต่ำ (หัวเล็ก) ผลิตโดย Nissan Screw
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวจมบางที่สามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้
[คุณสมบัติ]
· แบบความสูงของหัวต่ำและเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวเล็ก
· [ค่ากำหนด] 3
· [วัสดุ] สแตนเลส
· [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับติดฝาครอบเข้ากับเครื่องจักร อุปกรณ์ มิเตอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
CSHELHI-ST-M3-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 51.48

฿ 17.32

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 3 ความยาว L(มิลลิเมตร) 4 รูปทรง รายละเอียด หัวเล็ก ต่ำ
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSHELHI-ST-M3-4 ในชุด NS หัวต่ำ (หัวเล็ก) ผลิตโดย Nissan Screw