1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูนิสสัน - สลักเกลียวหัวลึก NS แบบบางพิเศษ【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูนิสสัน - สลักเกลียวหัวลึก NS แบบบางพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวจมบางที่สามารถใช้งานในพื้นที่แคบได้
[คุณสมบัติ]
· ความสูงของหัวต่ำและมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวขนาดเล็ก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
· [ค่ากำหนด] 2/3/4/5/6/10/12
· [วัสดุ] เหล็กกล้า/สแตนเลส
· [พื้นผิว] ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า / ทำสีดำ / ไม่มี
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดฝาครอบเข้ากับเครื่องจักร อุปกรณ์และมิเตอร์

รหัสสินค้า
CSHELH-ST-M4-30
CSHELH-ST-M4-35
CSHELH-ST-M4-40SALE
CSHELH-ST-M5-35
CSHELH-ST-M6-45SALE
CSHELH-SUS-M3-25SALE
CSHELH-SUS-M6-45SALE
CSHELH-SUSTBS-M3-3SALE
CSHELH-SUSTBS-M3-20
CSHELH-SUSTBS-M4-4
CSHELH-SUSTBS-M4-5SALE
CSHELH-SUSTBS-M4-14SALE
CSHELH-SUSTBS-M5-5
CSHELH-SUSTBS-M5-15SALE
CSHELH-SUSTBS-M5-30
CSHELH-SUSTBS-M6-14
CSHELH-SUSTBS-M6-15
CSHELH-SUSTBS-M6-18
CSHELH-SUSTBS-M8-18
CSHELH-SUSTBS-M12-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว

฿ 18.97

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10430[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 20.13

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10435[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 20.13

฿ 10.93

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10440[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 24.64

FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10535[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 36.58

฿ 18.62

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10645[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 42.58

฿ 19.82

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10325[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่

฿ 80.90

฿ 35.10

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10645[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไม่มี] ไม่

฿ 75.48

฿ 32.89

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1033[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 79.62

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10320[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 76.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1044[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 78.19

฿ 34.00

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 72.39

฿ 43.33

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10414[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 109.72

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1055[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 85.94

฿ 37.06

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10515[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 105.53

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10530[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 87.62

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10614[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 89.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10615[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 67.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10618[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 209.53

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10818[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[แปรงทาสี] แปรงทาสี

฿ 25,374.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 101216[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ[แปรงทาสี] แปรงทาสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำเป็นพิเศษ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)