1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเชื่อมต่ออุปกรณ์แตะ JB-AW (+)【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การเชื่อมต่ออุปกรณ์แตะ JB-AW (+)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

- เกลียวต๊าป ใช้ยึดติด JB-AW
- รูปทรงพื้นฐาน: มาตรฐาน (กลม)
- รูปทรงหัว : หัวต่ำ
- ขนาดเกลียว (M): 4 และ 5
- วัสดุ: เหล็กเหนียว
- กระบวนการเคลือบผิว: ชุบสีขาวโครม
- รูปทรงรูยึด: (+) หัวแฉก
- การผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS10
- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตด้วยมาตรฐานของญี่ปุ่น
- สกรูเหล่านี้มีความสูงของหัวน้อยมากเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง
- สกรูหัวต่ำพิเศษมักจะใช้ในกับงานที่ต้องการให้หัวสกรูยึดมีความสูงต่ำ

รหัสสินค้า
CSPSLT-ST3W-M4-28
CSPSLT-ST3W-M4-50
CSPSLT-ST3W-M5-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 3,247.97

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10428กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 90.96

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10450ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,858.24

FASTENING 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10555กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว