(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกลียวมิล Lamix เหล็ก ชนิดหัวแบนแบบบางพิเศษ (D = 3.5) ชนิด H2
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถทำการยึดแบบเรียบ ที่ทำให้พื้นผิวที่ขันแน่นอยู่ใกล้พื้นผิวเรียบยิ่งขึ้น และช่วยเรื่องการทำให้อุปกรณ์บางลงและมีน้ำหนักเบาได้เป็นอย่างดี
· [ค่ากำหนด] 2
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบผิวนิกเกิล
[การใช้งาน]
· ส่วนที่คุณต้องการกำจัดส่วนหัวที่ยื่นออกมา
· บริเวณที่คุณต้องการปรับปรุงรูปลักษณ์
· กำลังต่ำ รถยนต์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CSPLCHA-ST3W-M2-2 |
CSPLCHA-ST3W-M2-3 |
CSPLCHA-ST3W-M2-3.5 |
CSPLCHA-ST3W-M2-4 |
CSPLCHA-STN-M2-2 |
CSPLCHA-STN-M2-2.5 |
CSPLCHA-STN-M2-3 |
CSPLCHA-STN-M2-3.5 |
CSPLCHA-STN-M2-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,532.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,899.87 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,899.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.5 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 7,899.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 8,847.87 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 8,215.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 8,215.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 8,215.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3.5 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 8,215.74 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 2 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง