1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Tap-tight เหล็ก Sunco (+) Upset หกเหลี่ยม ชนิด S【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FASTENING

Tap-tight เหล็ก Sunco (+) Upset หกเหลี่ยม ชนิด S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,151.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 6
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว

รหัสสินค้า
HXPLWH-ST3W-M6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,151.87

FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่ากำหนดของเกลียว (M) 6 ความยาว L (มม.) 20 ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์
รูปทรงรูติดตั้ง ฟิลลิป วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ