(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวบางที่มีความสูงของหัวต่ำ และเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในที่แคบได้
· [ค่ากำหนด] 2/2.5/3/10/12
· [วัสดุ] เหล็กกล้า/สแตนเลส
· [กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / ไตรวาเลนท์สีดำ / ไม่มี
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งฝาครอบบนเครื่องจักร อุปกรณ์และมิเตอร์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.62 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 2,255.62 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 25.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2.5 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 26.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 2.5 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 18.75 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 44.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 65 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 47.62 ฿ 20.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 30.06 ฿ 16.56 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 54.10 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 55 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 61.72 ฿ 29.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 74.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 55 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 14.31 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 5 | 18 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 12.20 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 18 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 26.45 ฿ 14.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 25.63 ฿ 14.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 18 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 50.67 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 18 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 162.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 14.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | |||
฿ 5,528.52 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | ||
฿ 18.97 ฿ 18.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | |||
฿ 39.87 ฿ 16.45 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [แปรงทาสี] แปรงทาสี |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง