1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาร์ติเคิลบอร์ด สกรู เคาน์เตอร์ซิงค์【800-3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

พาร์ติเคิลบอร์ด สกรู เคาน์เตอร์ซิงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,288.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

<วัสดุยึด + แผ่นไม้อัด + MDF>
·สกรูที่พัฒนาขึ้นสำหรับไม้ MDF และไม้ปาร์ติเกิลที่ขาดความยืดหยุ่นของไม้ธรรมชาติและมีด้านในที่อ่อนนุ่มทำให้สกรูจับได้ยากขึ้น
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง จะบางกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สกรู มากทำให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง เกลียว กับ ฐานรอง/แผ่นรอง และ พิทช์ หยาบ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง บางช่วยให้ป้อนได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องบด วัสดุ อ่อนนุ่มและการเกลียวที่มีพื้นที่ พื้นผิว ขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถแตะเกลียว ตัวเมีย ได้หลากหลายนอกจากนี้ที่ด้านข้างในทิศทาง ปลาย ของ สกรู แรงบิด ในการขันสกรูจะมีขนาดเล็กเนื่องจากมี มุม เกิดขึ้นที่ยอดและไม่รับ โหลดไฟฟ้า มากเกินไปกับ วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้งในทางกลับกัน มุม ของยอด เกลียว ที่ด้าน หัว จะป้านในการจับ วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ให้แน่นหลังจากการขันให้แน่นความแตกต่างของยอด เกลียว และความแตกต่างของหุบเขาจะมีความแข็งแรงในการดึงออกสูงมากเมื่อรวมกับความแตกต่างระหว่าง เหล็กฉาก ของยอด เกลียว ที่ด้าน หัว และด้าน ปลาย เหล่านี้ทำให้เกิดแรงยึดเกาะที่โดดเด่นและ แรงบิด ขันเกลียวต่ำ
·เนื่องจาก เกลียว ถูก ชนิดมีรูต๊าปเกลียว จากปลายสุดของ ปลาย สกรู จึงกัดเข้ากับ วัสดุ อยู่ตรงข้ามได้ทันทีโดยสามารถใช้การได้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ วัสดุ ตรงข้ามบดกะทันหัน
· "พาร์ติ อนุภาค บิต" นี้เป็นบิต เฉพาะด้าน ปรับปรุง เพื่อ แก้ปัญหา "สกรู ไม่ทำงาน" และ "หลุดออกหลังจากขันแน่น" ที่ สกรู ทั่วไปมีกับ "พาร์ติ อนุภาค กระดาน" MDF (ลงทะเบียน รุ่น ยูทิลิตี้แล้ว)

รหัสสินค้า
OTCSPPB-ST3B-3.5-25
OTCSPPB-STTHW-3-16
OTCSPPB-STTHW-3-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 1,827.24

FASTENING 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103.525ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 2,344.01

FASTENING 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10316[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิวแปรงทาสี หัว (สีขาว)

฿ 1,288.11

FASTENING 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10340[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การเคลือบผิวแปรงทาสี หัว (สีขาว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู งานไม้อื่น ๆ วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์