1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทคางหมู ความสูง 100% (Class B, เกลียวซ้าย (L))

SA11 FASTENING

นัทคางหมู ความสูง 100% (Class B, เกลียวซ้าย (L))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 601.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทที่มีความสูง 100% ตามที่ระบุ (เช่น M12 = ความสูง 12 มม.)
[คุณสมบัติ]
· เกลียวเป็นรูปทรงคางหมู เหมาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกันกับสกรูสี่เหลี่ยม
· ใช้เป็นสกรูนำศูนย์สำหรับเคลื่องกลึง
· สกรูจะเคลื่อนออกจากตัวในกรณีที่หมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงข้ามกับสกรูทั่วไปที่ต้องหมุนขวา
[การใช้งาน]
· แม่แรงยกวัตถุหนักและสกรูสำหรับเครื่องอัดขึ้นรูป
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 12/14/16/18/20/22/24/25/28/30/32/36/40
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1

รหัสสินค้า
HNHB-ST-M28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 601.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 28 วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNHB-ST-M28 ในชุด นัทคางหมู ความสูง 100% (Class B, เกลียวซ้าย (L))