1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม วัสดุโพลีคาร์บอเนต

นัทหกเหลี่ยม วัสดุโพลีคาร์บอเนต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น
  • นอกจากนี้ยังมีขนาดที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทหกเหลี่ยมที่ทำจากวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติเชิงกลและเชิงไฟฟ้าที่มีความสมดุล
[คุณสมบัติ]
· มีสองสีให้เลือกใช้: โปร่งใสและสีขาว
· ไม่มีการเคลือบผิว
· ใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนต
· อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง 115 °C
· ความไวไฟระดับ UL94V-2
[การใช้งาน]
· นิยมใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จนไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และการแพทย์
[วัสดุ] โพลีคาร์บอเนต
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/3/4/5/6/8/10/12/16
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1

รหัสสินค้า
HNT-PC-M2SALE
HNT-PC-M3SALE
HNT-PC-M4
HNT-PC-M5
HNT-PC-M6
HNT-PC-M8
HNT-PC-M10
HNT-PC-M12
HNT-PC-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 29.37

฿ 19.29

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 6.71

฿ 2.33

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 4.24

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104

฿ 5.51

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 105

฿ 5.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 106

฿ 10.98

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 108

฿ 13.34

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010

฿ 26.56

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1012

฿ 92.19

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีคาร์บอเนต ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1