1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมายเลข 0 Class 3 สกรูเครื่องจักร หัว P ชนิด B ฟิลลิปส์【5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

หมายเลข 0 Class 3 สกรูเครื่องจักร หัว P ชนิด B ฟิลลิปส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,895.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

หัว มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ สกรู ทั่วไป และมักใช้ในผลิตภัณฑ์ งานละเอียด [วัสดุ] เหล็กกล้า (เทียบเท่า SWCH)

รหัสสินค้า
CSPPNHA-STN-M1.7-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,895.84

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 1.7 ความยาว L (มม.) 5 รูปทรง รายละเอียด กระทะ
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เทียบเท่า SWCH
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNHA-STN-M1.7-5 ในชุด หมายเลข 0 Class 3 สกรูเครื่องจักร หัว P ชนิด B ฟิลลิปส์