(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น๊อตตัวเมีย ตกแต่งชนิดฝาครอบออกแบบและพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้กับ โบลท์ JCB-A ได้อย่าง ยูนิไฟต์
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก รูปทรง ของ หัว เหมือนกับของ JCB-A จึงเป็นไปได้ที่จะจับคู่ลักษณะของทั้งสองด้าน
· เนื่องจากเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกเท่ากันจึงสามารถใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต เดียวกันได้
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับ JCB-B และ JCB-C
· ผลิตจากเหล็กกล้า
· กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวนิกเกิล/ เงิน / ทองแดง/ ชุบผิวดีบุก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบเฟอร์นิเจอร์ยูนิตที่เป็นระบบ เลกกิ้ ตู้เก็บของ ชั้นวางของ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OTSLHJCN-STGJB-6-12 |
OTSLHJCN-STGJB-6-17 |
OTSLHJCN-STN-6-12 |
OTSLHJCN-STN-6-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | |
฿ 53.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 17 | เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก | การชุบผิว สีน้ำตาลเยอรมัน | |
฿ 30.04 ฿ 14.69 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 34.29 ฿ 16.34 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | ชุบผิวนิกเกิล | ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
ชนิด | น๊อตตัวเมีย | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง