(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สลักเกลียว หัว ขนาด พิเศษพร้อม สกรูหัวดาว [ขนาดเกลียว]3 4 5; วัสดุ: เรซิ่น
ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ | D × H | หมายเลขรู |
---|---|---|---|
M3 | 0.5 | 6 × 1.3 | 8 |
M4 | 0.7 | 8 × 1.5 | 10 |
M5 | 0.8 | 9 × 1.5 | 15 |
M6 | 1.0 | 10 × 1.5 | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
CSXHA-PC-M3-6 |
CSXHA-PC-M3-10 |
CSXHA-PC-M4-10 |
CSXHA-PC-M5-12 |
CSXHA-PC-M5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | |
฿ 43.81 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) | |
฿ 66.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | - | PC (โพลีคาร์บอเนต) | ||
฿ 124.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | - | PC (โพลีคาร์บอเนต) | |
฿ 159.08 | FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง