1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับขนาดเล็ก

YKL ADJUSTER FOR AL FLAME

ขาตั้งปรับระดับขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 94.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับมีการออกแบบที่กะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่ไม่ส่งผลต่อการออกแบบตัวเรือน
· มาพร้อมกับหัวแฉกเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับที่ปรับตัวเรือนขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
AJSP-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 94.64

YKL ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ขาตั้งปรับระดับ วัสดุ เกลียว: SWCH, แผ่นรอง: PA เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) 30
ขนาดเกลียว M10X1.5 ความสูง(มิลลิเมตร) 26

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJSP-B ในชุด ขาตั้งปรับระดับขนาดเล็ก