1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกรองพลาสติก

ลูกรองพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานลองพลาสติก
ฐานลองพลาสติก เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับขาฉิ่งปรับระดับ ทำหน้าที่ป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง) (mm.): 23 X 11.5
- ขนาดเกลียว : M4
- วัสดุ : พลาสติก ABS และ ผ้าสักหลาดที่ทำจากกขนสัตว์
- อุปกรณ์เสริม : มาพร้อมโบลต์และนัทยึด (สำหรับเฟรมซีรีส์ 25 และเฟรมซีรีส์ 40)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับรองฐานขาฉิ่ง ที่นิยมใช้สำหรับปรับระดับของเครื่องจักร

รหัสสินค้า
AJPF-TM
AJPF-TM25
AJPF-TM40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 54.19

YKL ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10รายการเดียว

฿ 60.82

YKL ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 6 วัน -พร้อมโบลล์และนัท (สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 25)

฿ 61.75

YKL ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 6 วัน -พร้อมโบลล์และนัท (สำหรับอะลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 40)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: ABS/สักหลาด/ผ้าขนสัตว์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) 23 ขนาดเกลียว M4
ความสูง(มิลลิเมตร) 11.5